norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox à résistance élevée au cisaillement, réglable
03418-10

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox à résistance...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton de manœuvre, contre-écrou, écrou de réglage et bouton pression en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Goupille en Inox 1.4542 (correspond à AISI "630").
Billes en Inox 1.4125 (correspond à AISI 440C).
Ressort en Inox 1.4310 (correspond à AISI 301).
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Avantages :- Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.
- La plage de longueur est réglable sans palier à l'aide du contre-écrou et de l'écrou de réglage. Ceci permet une fixation sans jeu de la contre-pièce.
- La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03418-10 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox à résistance élevée au cisaillement, réglable 276 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox à résistance élevée au cisaillement, réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03418-10-119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 35,33 €
03418-10-119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 35,33 €
03418-10-119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 35,33 €
03418-10-119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 35,33 €
03418-10-119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 36,47 €
03418-10-119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 35,61 €
03418-10-119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 35,61 €
03418-10-119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 35,61 €
03418-10-119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 35,61 €
03418-10-119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 37,64 €
03418-10-119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 37,64 €
03418-10-119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 37,64 €
03418-10-119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 37,64 €
03418-10-119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 37,64 €
03418-10-125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 37,76 €
03418-10-125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 37,76 €
03418-10-125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 40,00 €
03418-10-125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 40,00 €
03418-10-125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 40,00 €
03418-10-125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 40,00 €
03418-10-125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 40,00 €
03418-10-125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 47,75 €
03418-10-125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 47,75 €
03418-10-125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 49,20 €
03418-10-125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 49,20 €
03418-10-125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 49,20 €
03418-10-125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 49,20 €
03418-10-125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 49,20 €
03418-10-125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 50,83 €
03418-10-13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 50,07 €
03418-10-13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 51,28 €
03418-10-13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 51,28 €
03418-10-13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 51,28 €
03418-10-13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 51,28 €
03418-10-13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 51,28 €
03418-10-13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 52,90 €
03418-10-13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 52,90 €
03418-10-13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 54,43 €
03418-10-135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 73,31 €
03418-10-135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 73,31 €
03418-10-135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 73,31 €
03418-10-135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 73,31 €
03418-10-135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 73,31 €
03418-10-135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 77,32 €
03418-10-135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 77,32 €
03418-10-135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 80,77 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40