norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante, réglable
03418-10

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton de manœuvre, contre-écrou, écrou de réglage et bouton pression en Inox 1.4305.
Goupille en Inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort en Inox 1.4310.
Finition :Naturelle.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement deux pièces ou éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
La plage de longueur est réglable sans palier à l'aide du contre-écrou et de l'écrou de réglage. Ceci permet une fixation sans jeu de la contre-pièce.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03418-10 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante, réglable 203 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante, réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03418-10-019050101955,513,52-105,92587,9-15,9515 28,39 €
03418-10-019050151955,513,57-155,925812,9-20,9515 28,39 €
03418-10-019050201955,513,512-205,925817,9-25,9515 28,39 €
03418-10-019050251955,513,517-255,925822,9-30,9515 28,39 €
03418-10-019050301955,513,522-305,925827,9-35,9515 29,15 €
03418-10-019060101966,8513,52-106,82588,8-16,8622 28,54 €
03418-10-019060151966,8513,57-156,825813,8-21,8622 28,54 €
03418-10-019060201966,8513,512-206,825818,8-26,8622 28,54 €
03418-10-019060251966,8513,517-256,825823,8-31,8622 28,54 €
03418-10-019060301966,8513,522-306,825828,8-36,8622 28,54 €
03418-10-019060351966,8513,527-356,825833,8-41,8622 28,54 €
03418-10-019060401966,8513,532-406,825838,8-46,8622 28,54 €
03418-10-019060451966,8513,537-456,825843,8-51,8622 28,54 €
03418-10-019060501966,8513,542-506,825848,8-56,8622 28,54 €
03418-10-025080202589,51710-207,8331017,8-27,8838 30,17 €
03418-10-025080252589,51715-257,8331022,8-32,8838 30,17 €
03418-10-025080302589,51720-307,8331027,8-37,8838 31,81 €
03418-10-025080352589,51725-357,8331032,8-42,8838 31,81 €
03418-10-025080402589,51730-407,8331037,8-47,8838 31,81 €
03418-10-025080452589,51735-457,8331042,8-52,8838 31,81 €
03418-10-025080502589,51740-507,8331047,8-57,8838 31,81 €
03418-10-025100202510121710-208,9331018,9-28,91060 37,27 €
03418-10-025100252510121715-258,9331023,9-33,91060 37,27 €
03418-10-025100302510121720-308,9331028,9-38,91060 38,29 €
03418-10-025100352510121725-358,9331033,9-43,91060 38,29 €
03418-10-025100402510121730-408,9331038,9-48,91060 38,29 €
03418-10-025100452510121735-458,9331043,9-53,91060 38,29 €
03418-10-025100502510121740-508,9331048,9-58,91060 38,29 €
03418-10-025100602510121750-608,9331058,9-68,91060 39,46 €
03418-10-03512025351214,52613-259,939,51222,9-34,91286 39,18 €
03418-10-03512030351214,52618-309,939,51227,9-39,91286 40,20 €
03418-10-03512035351214,52623-359,939,51232,9-44,91286 40,20 €
03418-10-03512040351214,52628-409,939,51237,9-49,91286 40,20 €
03418-10-03512045351214,52633-459,939,51242,9-54,91286 40,20 €
03418-10-03512050351214,52638-509,939,51247,9-59,91286 40,20 €
03418-10-03512060351214,52648-609,939,51257,9-69,91286 41,22 €
03418-10-03512070351214,52658-709,939,51267,9-79,91286 41,22 €
03418-10-03512080351214,52668-809,939,51277,9-89,91286 42,25 €
03418-10-035160303516192618-3013,139,51231,1-43,116153 55,76 €
03418-10-035160353516192623-3513,139,51236,1-48,116153 55,76 €
03418-10-035160403516192628-4013,139,51241,1-53,116153 55,76 €
03418-10-035160453516192633-4513,139,51246,1-58,116153 55,76 €
03418-10-035160503516192638-5013,139,51251,1-63,116153 55,76 €
03418-10-035160603516192648-6013,139,51261,1-73,116153 58,63 €
03418-10-035160703516192658-7013,139,51271,1-83,116153 58,63 €
03418-10-035160803516192668-8013,139,51281,1-93,116153 61,02 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40