norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton de manœuvre et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression en inox 1.4310.
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03418 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante 154 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03418-019050101955,511105,92515,9515  17,67 €
03418-019050151955,511155,92520,9515  17,67 €
03418-019050201955,511205,92525,9515  17,67 €
03418-019050251955,511255,92530,9515  17,67 €
03418-019050301955,511305,92535,9515  18,92 €
03418-019060101966,8511106,82516,8622  17,87 €
03418-019060151966,8511156,82521,8622  17,87 €
03418-019060201966,8511206,82526,8622  17,87 €
03418-019060251966,8511256,82531,8622  17,87 €
03418-019060301966,8511306,82536,8622  18,98 €
03418-019060351966,8511356,82541,8622  18,98 €
03418-019060401966,8511406,82546,8622  18,98 €
03418-019060451966,8511456,82551,8622  18,98 €
03418-019060501966,8511506,82556,8622  18,98 €
03418-025080202589,514207,83327,8838  19,47 €
03418-025080252589,514257,83332,8838  19,47 €
03418-025080302589,514307,83337,8838  20,50 €
03418-025080352589,514357,83342,8838  20,50 €
03418-025080402589,514407,83347,8838  20,50 €
03418-025080452589,514457,83352,8838  20,50 €
03418-025080502589,514507,83357,8838  20,50 €
03418-0251002025101214208,93328,91060  22,98 €
03418-0251002525101214258,93333,91060  22,98 €
03418-0251003025101214308,93338,91060  24,16 €
03418-0251003525101214358,93343,91060  24,16 €
03418-0251004025101214408,93348,91060  24,16 €
03418-0251004525101214458,93353,91060  24,16 €
03418-0251005025101214508,93358,91060  24,16 €
03418-0251006025101214608,93368,91060  25,54 €
03418-03512025351214,522259,939,534,91286  26,85 €
03418-03512030351214,522309,939,539,91286  28,17 €
03418-03512035351214,522359,939,544,91286  28,17 €
03418-03512040351214,522409,939,549,91286  28,17 €
03418-03512045351214,522459,939,554,91286  28,17 €
03418-03512050351214,522509,939,559,91286  28,17 €
03418-03512060351214,522609,939,569,91286  29,61 €
03418-03512070351214,522709,939,579,91286  29,61 €
03418-03512080351214,522809,939,589,91286  31,07 €
03418-03516030351619223013,139,543,116153  44,17 €
03418-03516035351619223513,139,548,116153  44,17 €
03418-03516040351619224013,139,553,116153  44,17 €
03418-03516045351619224513,139,558,116153  44,17 €
03418-03516050351619225013,139,563,116153  44,17 €
03418-03516060351619226013,139,573,116153  45,70 €
03418-03516070351619227013,139,583,116153  45,70 €
03418-03516080351619228013,139,593,116153  46,25 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40