norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement.

L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.
Matière :Poignée en thermoplastique.
Composants en inox.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.
Finition :Poignée noire ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox naturel.
Nota :Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.
Sur demande :Autres modèles.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03420-05 Goupille d'arrêt avec poignée en T verrouillable 157 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en T verrouillable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
de composant
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03420-05-208208020noir3381,889,520207,849,438,827,828838 36,04 €
03420-05-208208025noir3381,889,520257,849,438,832,828838 36,04 €
03420-05-208208030noir3381,889,520307,849,438,837,828838 38,61 €
03420-05-208208035noir3381,889,520357,849,438,842,828838 38,61 €
03420-05-208208040noir3381,889,520407,849,438,847,828838 38,61 €
03420-05-208208045noir3381,889,520457,849,438,852,828838 38,61 €
03420-05-208208050noir3381,889,520507,849,438,857,828838 38,61 €
03420-05-208210020noir3381,8101220208,949,438,828,9281060 50,37 €
03420-05-208210025noir3381,8101220258,949,438,833,9281060 50,37 €
03420-05-208210030noir3381,8101220308,949,438,838,9281060 52,54 €
03420-05-208210035noir3381,8101220358,949,438,843,9281060 52,54 €
03420-05-208210040noir3381,8101220408,949,438,848,9281060 52,54 €
03420-05-208210045noir3381,8101220458,949,438,853,9281060 52,54 €
03420-05-208210050noir3381,8101220508,949,438,858,9281060 52,54 €
03420-05-208210060noir3381,8101220608,949,438,868,9281060 55,27 €
03420-05-208212025noir3381,81214,520259,949,438,834,9281286 45,23 €
03420-05-208212030noir3381,81214,520309,949,438,839,9281286 47,69 €
03420-05-208212035noir3381,81214,520359,949,438,844,9281286 47,69 €
03420-05-208212040noir3381,81214,520409,949,438,849,9281286 47,69 €
03420-05-208212045noir3381,81214,520459,949,438,854,9281286 47,69 €
03420-05-208212050noir3381,81214,520509,949,438,859,9281286 47,69 €
03420-05-208212060noir3381,81214,520609,949,438,869,9281286 50,13 €
03420-05-208212070noir3381,81214,520709,949,438,879,9281286 50,13 €
03420-05-208212080noir3381,81214,520809,949,438,889,9281286 52,29 €
03420-05-208216030noir3381,81619203013,149,438,843,12816153 67,03 €
03420-05-208216035noir3381,81619203513,149,438,848,12816153 68,13 €
03420-05-208216040noir3381,81619204013,149,438,853,12816153 68,13 €
03420-05-208216045noir3381,81619204513,149,438,858,12816153 68,13 €
03420-05-208216050noir3381,81619205013,149,438,863,12816153 68,13 €
03420-05-208216060noir3381,81619206013,149,438,873,12816153 72,37 €
03420-05-208216070noir3381,81619207013,149,438,883,12816153 72,37 €
03420-05-208216080noir3381,81619208013,149,438,893,12816153 76,61 €
03420-05-20848208020rouge traffic RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 36,04 €
03420-05-20848208025rouge traffic RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 36,04 €
03420-05-20848208030rouge traffic RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 38,61 €
03420-05-20848208035rouge traffic RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 38,61 €
03420-05-20848208040rouge traffic RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 38,61 €
03420-05-20848208045rouge traffic RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 38,61 €
03420-05-20848208050rouge traffic RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 38,61 €
03420-05-20848210020rouge traffic RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 50,37 €
03420-05-20848210025rouge traffic RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 50,37 €
03420-05-20848210030rouge traffic RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 52,54 €
03420-05-20848210035rouge traffic RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 52,54 €
03420-05-20848210040rouge traffic RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 52,54 €
03420-05-20848210045rouge traffic RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 52,54 €
03420-05-20848210050rouge traffic RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 52,54 €
03420-05-20848210060rouge traffic RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 55,27 €
03420-05-20848212025rouge traffic RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 45,23 €
03420-05-20848212030rouge traffic RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 47,69 €
03420-05-20848212035rouge traffic RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 47,69 €
03420-05-20848212040rouge traffic RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 47,69 €
03420-05-20848212045rouge traffic RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 47,69 €
03420-05-20848212050rouge traffic RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 47,69 €
03420-05-20848212060rouge traffic RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 50,13 €
03420-05-20848212070rouge traffic RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 50,13 €
03420-05-20848212080rouge traffic RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 52,29 €
03420-05-20848216030rouge traffic RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 67,03 €
03420-05-20848216035rouge traffic RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 68,13 €
03420-05-20848216040rouge traffic RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 68,13 €
03420-05-20848216045rouge traffic RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 68,13 €
03420-05-20848216050rouge traffic RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 68,13 €
03420-05-20848216060rouge traffic RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 72,37 €
03420-05-20848216070rouge traffic RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 72,37 €
03420-05-20848216080rouge traffic RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 76,61 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40