norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement.

L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.
Matière :Poignée en thermoplastique.
Composants en inox.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.
Finition :Poignée noire ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox naturel.
Nota :Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.
Sur demande :Autres modèles.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03420-05 Goupille d'arrêt verrouillable 158 kB

Dessins

Goupille d'arrêt verrouillable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
de composant
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03420-05-004608020noir3345,989,520207,849,541,327,828838 36,04 €
03420-05-004608025noir3345,989,520257,849,541,332,828838 36,04 €
03420-05-004608030noir3345,989,520307,849,541,337,828838 38,61 €
03420-05-004608035noir3345,989,520357,849,541,342,828838 38,61 €
03420-05-004608040noir3345,989,520407,849,541,347,828838 38,61 €
03420-05-004608045noir3345,989,520457,849,541,352,828838 38,61 €
03420-05-004608050noir3345,989,520507,849,541,357,828838 38,61 €
03420-05-004610020noir3345,9101220208,949,541,328,9281060 50,37 €
03420-05-004610025noir3345,9101220258,949,541,333,9281060 50,37 €
03420-05-004610030noir3345,9101220308,949,541,338,9281060 52,54 €
03420-05-004610035noir3345,9101220358,949,541,343,9281060 52,54 €
03420-05-004610040noir3345,9101220408,949,541,348,9281060 52,54 €
03420-05-004610045noir3345,9101220458,949,541,353,9281060 52,54 €
03420-05-004610050noir3345,9101220508,949,541,358,9281060 52,54 €
03420-05-004610060noir3345,9101220608,949,541,368,9281060 55,27 €
03420-05-004612025noir3345,91214,520259,949,541,334,9281286 45,23 €
03420-05-004612030noir3345,91214,520309,949,541,339,9281286 47,69 €
03420-05-004612035noir3345,91214,520359,949,541,344,9281286 47,69 €
03420-05-004612040noir3345,91214,520409,949,541,349,9281286 47,69 €
03420-05-004612045noir3345,91214,520459,949,541,354,9281286 47,69 €
03420-05-004612050noir3345,91214,520509,949,541,359,9281286 47,69 €
03420-05-004612060noir3345,91214,520609,949,541,369,9281286 50,13 €
03420-05-004612070noir3345,91214,520709,949,541,379,9281286 50,13 €
03420-05-004612080noir3345,91214,520809,949,541,389,9281286 52,29 €
03420-05-004616030noir3345,91619203013,149,541,343,12816153 67,03 €
03420-05-004616035noir3345,91619203513,149,541,348,12816153 68,13 €
03420-05-004616040noir3345,91619204013,149,541,353,12816153 68,13 €
03420-05-004616045noir3345,91619204513,149,541,358,12816153 68,13 €
03420-05-004616050noir3345,91619205013,149,541,363,12816153 68,13 €
03420-05-004616060noir3345,91619206013,149,541,373,12816153 72,37 €
03420-05-004616070noir3345,91619207013,149,541,383,12816153 72,37 €
03420-05-004616080noir3345,91619208013,149,541,393,12816153 76,61 €
03420-05-00844608020rouge traffic RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 36,04 €
03420-05-00844608025rouge traffic RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 36,04 €
03420-05-00844608030rouge traffic RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 38,61 €
03420-05-00844608035rouge traffic RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 38,61 €
03420-05-00844608040rouge traffic RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 38,61 €
03420-05-00844608045rouge traffic RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 38,61 €
03420-05-00844608050rouge traffic RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 38,61 €
03420-05-00844610020rouge traffic RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 50,37 €
03420-05-00844610025rouge traffic RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 50,37 €
03420-05-00844610030rouge traffic RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 52,54 €
03420-05-00844610035rouge traffic RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 52,54 €
03420-05-00844610040rouge traffic RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 52,54 €
03420-05-00844610045rouge traffic RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 52,54 €
03420-05-00844610050rouge traffic RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 52,54 €
03420-05-00844610060rouge traffic RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 55,27 €
03420-05-00844612025rouge traffic RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 45,23 €
03420-05-00844612030rouge traffic RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 47,69 €
03420-05-00844612035rouge traffic RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 47,69 €
03420-05-00844612040rouge traffic RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 47,69 €
03420-05-00844612045rouge traffic RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 47,69 €
03420-05-00844612050rouge traffic RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 47,69 €
03420-05-00844612060rouge traffic RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 50,13 €
03420-05-00844612070rouge traffic RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 50,13 €
03420-05-00844612080rouge traffic RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 52,29 €
03420-05-00844616030rouge traffic RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 67,03 €
03420-05-00844616035rouge traffic RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 68,13 €
03420-05-00844616040rouge traffic RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 68,13 €
03420-05-00844616045rouge traffic RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 68,13 €
03420-05-00844616050rouge traffic RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 68,13 €
03420-05-00844616060rouge traffic RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 72,37 €
03420-05-00844616070rouge traffic RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 72,37 €
03420-05-00844616080rouge traffic RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 76,61 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40