norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Goupille d'arrêt avec poignée en L à résistance élevée au cisaillement
03420

Goupille d'arrêt avec poignée en L à résistance élevée au...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique.
Bouton pression 1.4305.
Goupille en Inox 1.4542.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.
Finition :Poignée, noir.
Inox poli.
Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides de composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement sont marquées d'une rainure sur le doigt d'indexage.
Avantages :Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.
La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03420 Goupille d'arrêt avec poignée en L à résistance élevée au cisaillement 192 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en L à résistance élevée au cisaillement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03420-11260501017,639,355,513,226105,92519,215,9524 18,98 €
03420-11260501517,639,355,513,226155,92519,220,9524 18,98 €
03420-11260502017,639,355,513,226205,92519,225,9524 18,98 €
03420-11260502517,639,355,513,226255,92519,230,9524 18,98 €
03420-11260503017,639,355,513,226305,92519,235,9524 20,07 €
03420-11260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 18,98 €
03420-11260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8635 18,98 €
03420-11260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 18,98 €
03420-11260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8635 18,98 €
03420-11260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 20,07 €
03420-11260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8635 20,07 €
03420-11260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 20,07 €
03420-11260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8635 20,07 €
03420-11260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 20,07 €
03420-1135080202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 20,68 €
03420-1135080252352,289,517,335,4257,83324,232,8863 20,68 €
03420-1135080302352,289,517,335,4307,83324,237,8863 22,11 €
03420-1135080352352,289,517,335,4357,83324,242,8863 22,11 €
03420-1135080402352,289,517,335,4407,83324,247,8863 22,11 €
03420-1135080452352,289,517,335,4457,83324,252,8863 22,11 €
03420-1135080502352,289,517,335,4507,83324,257,8863 22,11 €
03420-1135100202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 32,08 €
03420-1135100252352,2101217,335,4258,93324,233,910100 32,08 €
03420-1135100302352,2101217,335,4308,93324,238,910100 33,79 €
03420-1135100352352,2101217,335,4358,93324,243,910100 33,79 €
03420-1135100402352,2101217,335,4408,93324,248,910100 33,79 €
03420-1135100452352,2101217,335,4458,93324,253,910100 33,79 €
03420-1135100502352,2101217,335,4508,93324,258,910100 33,79 €
03420-1135100602352,2101217,335,4608,93324,268,910100 35,43 €
03420-1147120253370,21214,526,347259,939,528,434,912144 32,70 €
03420-1147120303370,21214,526,347309,939,528,439,912144 34,33 €
03420-1147120353370,21214,526,347359,939,528,444,912144 34,33 €
03420-1147120403370,21214,526,347409,939,528,449,912144 34,33 €
03420-1147120453370,21214,526,347459,939,528,454,912144 34,33 €
03420-1147120503370,21214,526,347509,939,528,459,912144 34,33 €
03420-1147120603370,21214,526,347609,939,528,469,912144 35,97 €
03420-1147120703370,21214,526,347709,939,528,479,912144 35,97 €
03420-1147120803370,21214,526,347809,939,528,489,912144 37,61 €
03420-1147160303370,2161926,3473013,139,528,443,116257 58,63 €
03420-1147160353370,2161926,3473513,139,528,448,116257 58,63 €
03420-1147160403370,2161926,3474013,139,528,453,116257 58,63 €
03420-1147160453370,2161926,3474513,139,528,458,116257 58,63 €
03420-1147160503370,2161926,3475013,139,528,463,116257 58,63 €
03420-1147160603370,2161926,3476013,139,528,473,116257 63,13 €
03420-1147160703370,2161926,3477013,139,528,483,116257 63,13 €
03420-1147160803370,2161926,3478013,139,528,493,116257 66,89 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40