norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Finition :Poignée, noir.
Composants en acier, naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03420 Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante 163 kB

Dessins

Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3D4LL1L2L3Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03420-10260501017,639,355,513,226105,92519,2515 16,26 €
03420-10260501517,639,355,513,226155,92519,2515 16,26 €
03420-10260502017,639,355,513,226205,92519,2515 16,26 €
03420-10260502517,639,355,513,226255,92519,2515 16,26 €
03420-10260503017,639,355,513,226305,92519,2515 17,24 €
03420-10260601017,639,366,8513,226106,82519,2622 16,34 €
03420-10260601517,639,366,8513,226156,82519,2622 16,34 €
03420-10260602017,639,366,8513,226206,82519,2622 16,34 €
03420-10260602517,639,366,8513,226256,82519,2622 16,34 €
03420-10260603017,639,366,8513,226306,82519,2622 17,24 €
03420-10260603517,639,366,8513,226356,82519,2622 17,24 €
03420-10260604017,639,366,8513,226406,82519,2622 17,24 €
03420-10260604517,639,366,8513,226456,82519,2622 17,24 €
03420-10260605017,639,366,8513,226506,82519,2622 17,24 €
03420-1035080202352,289,517,335,4207,83324,2838 17,75 €
03420-1035080252352,289,517,335,4257,83324,2838 17,75 €
03420-1035080302352,289,517,335,4307,83324,2838 19,03 €
03420-1035080352352,289,517,335,4357,83324,2838 19,03 €
03420-1035080402352,289,517,335,4407,83324,2838 19,03 €
03420-1035080452352,289,517,335,4457,83324,2838 19,03 €
03420-1035080502352,289,517,335,4507,83324,2838 19,03 €
03420-1035100202352,2101217,335,4208,93324,21060 27,57 €
03420-1035100252352,2101217,335,4258,93324,21060 27,57 €
03420-1035100302352,2101217,335,4308,93324,21060 28,77 €
03420-1035100352352,2101217,335,4358,93324,21060 28,77 €
03420-1035100402352,2101217,335,4408,93324,21060 28,77 €
03420-1035100452352,2101217,335,4458,93324,21060 28,77 €
03420-1035100502352,2101217,335,4508,93324,21060 28,77 €
03420-1035100602352,2101217,335,4608,93324,21060 30,26 €
03420-1047120253370,21214,526,347259,939,528,41286 27,86 €
03420-1047120303370,21214,526,347309,939,528,41286 29,37 €
03420-1047120353370,21214,526,347359,939,528,41286 29,37 €
03420-1047120403370,21214,526,347409,939,528,41286 29,37 €
03420-1047120453370,21214,526,347459,939,528,41286 29,37 €
03420-1047120503370,21214,526,347509,939,528,41286 29,37 €
03420-1047120603370,21214,526,347609,939,528,41286 30,87 €
03420-1047120703370,21214,526,347709,939,528,41286 30,87 €
03420-1047120803370,21214,526,347809,939,528,41286 32,22 €
03420-1047160303370,2161926,3473013,139,528,416153 47,20 €
03420-1047160353370,2161926,3473513,139,528,416153 47,94 €
03420-1047160403370,2161926,3474013,139,528,416153 47,94 €
03420-1047160453370,2161926,3474513,139,528,416153 47,94 €
03420-1047160503370,2161926,3475013,139,528,416153 47,94 €
03420-1047160603370,2161926,3476013,139,528,416153 50,94 €
03420-1047160703370,2161926,3477013,139,528,416153 50,94 €
03420-1047160803370,2161926,3478013,139,528,416153 53,94 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40