norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée zinc injecté haute pression.
Autres éléments en Inox 1.4305.
Finition :Poignée, noir.
Composants en acier, naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03422 Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante 125 kB

Dessins

Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03422-10260501017,639,355,513,226105,92519,2-515 18,08 €
03422-10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 18,08 €
03422-10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 18,08 €
03422-10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 18,08 €
03422-10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 19,30 €
03422-10260601017,639,366,8513,226106,82519,2-622 18,24 €
03422-10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 18,24 €
03422-10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 18,24 €
03422-10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 18,24 €
03422-10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 19,30 €
03422-10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 19,30 €
03422-10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 19,30 €
03422-10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 19,30 €
03422-10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 19,30 €
03422-1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 19,77 €
03422-1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 19,77 €
03422-1035080302352,289,517,335,4307,83324,2-838 21,14 €
03422-1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 21,14 €
03422-1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 21,14 €
03422-1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 21,14 €
03422-1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 21,14 €
03422-1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 29,41 €
03422-1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 29,41 €
03422-1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 30,80 €
03422-1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 30,80 €
03422-1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 30,80 €
03422-1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 30,80 €
03422-1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 30,80 €
03422-1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 32,17 €
03422-1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 29,88 €
03422-1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 31,56 €
03422-1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 31,56 €
03422-1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 31,56 €
03422-1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 31,56 €
03422-1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 31,56 €
03422-1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 32,94 €
03422-1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 32,94 €
03422-1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 34,31 €
03422-1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 47,34 €
03422-1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 47,34 €
03422-1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 47,34 €
03422-1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 47,34 €
03422-1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 47,34 €
03422-1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 48,72 €
03422-1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 48,72 €
03422-1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 49,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40