|
|
03000Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8. Bille : 100C6. Ressort : acier à ressort classe D.Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | H | N | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03000-404 | M4 | 2,5 | 16 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |  | | 1,64 € | | 03000-405 | M5 | 3 | 20 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |  | | 1,64 € | | 03000-406 | M6 | 3,5 | 25 | 1 | 1 | 9 | 13 |  | | 1,64 € | | 03000-408 | M8 | 5 | 30 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 2,19 € | | 03000-410 | M10 | 6 | 35 | 2 | 1,6 | 20 | 40 |  | | 2,44 € | | 03000-412 | M12 | 8 | 40 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |  | | 3,55 € | | 03000-416 | M16 | 10 | 45 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |  | | 4,80 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|