|
|
03000Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8. Bille : 100C6. Ressort : acier à ressort classe D.Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | H | N | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03000-03 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 |  | | 1,38 € | | 03000-04 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |  | | 1,30 € | | 03000-05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |  | | 1,29 € | | 03000-06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |  | | 1,30 € | | 03000-08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 1,64 € | | 03000-10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 40 |  | | 1,83 € | | 03000-12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |  | | 2,84 € | | 03000-16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |  | | 3,77 € | | 03000-20 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 80 | 160 |  | | 4,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|