norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, doigt d'appui et ressort en acier.
Détecteur de proximité inductif.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Nota :Un signal électrique est délivré par le détecteur lors de son actionnement.
Tension : U = 10 – 30 V DC
Courant : I max. = 200 mA
Plage de température : -25°C jusqu'a +70°C
Indice de protection : IP 67
Sécurité :Le poussoir à ressort avec capteur d’état ne convient pas pour la sécurité des personnes.Indication de dessin :
3) Ø Câble 3,5 mm ; longueur env. 2 m
4) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu

Exemple d’utilisation, détecteur de position :
Pos. 1 : coulisse engagée.
Pos. 2 : coulisse désengagée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03020 Poussoir à ressort avec capteur d’état 138 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec capteur d’état

Sélection/filtre d'articles

Référence

MarquageDD1LHH1Contact à partir
d'une course H1
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03020-5061normalement ferméM62,727321,2 - 1,6720 57,90 €
03020-5081normalement ferméM8429321,2 - 1,81530 59,03 €
03020-5101normalement ferméM104,536432,2 - 2,82644 61,85 €
03020-5062normalement ouvertM62,727321,2 - 1,6720 58,21 €
03020-5082normalement ouvertM8429321,2 - 1,81530 59,05 €
03020-5102normalement ouvertM104,536432,2 - 2,82644 61,91 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40