norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03030 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé 173 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03030-203M31,590,41,557 1,97 €
03030-204M42,5100,821222 1,51 €
03030-205M53140,92,51930 1,51 €
03030-206M63,515132840 1,50 €
03030-208M85181,544773 1,88 €
03030-210M106232566100 2,13 €
03030-212M128262,5666120 2,88 €
03030-216M1610333,5890180 3,81 €
03030-220M2012434,510115240 4,99 €
03030-224M2415485,512130270 8,65 €