norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03031 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK 152 kB
 Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,5 MB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1SForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03031-03M31,50,4941,51,530,10,07 2,37 €
03031-04M42,50,810524100,180,12 2,09 €
03031-05M530,91462,56110,120,08 2,06 €
03031-06M63,5115739130,440,21 2,02 €
03031-08M851,5188415301,10,38 2,35 €
03031-10M1062239520351,30,6 2,62 €
03031-12M1282,526106305521,3 4,32 €
03031-16M16103,533148651253,93 6,17 €