norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :
1) Vis collée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03040 Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère 198 kB

Dessins

Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère
Poussoirs à ressort
à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
03040-104M41,51,51520,60,61,32703040-904  2,89 €
03040-105M52,42,31820,80,81,531003040-905  2,72 €
03040-106M62,72,5202,51123903040-906  2,77 €
03040-108M83,532231,41,22,541603040-908  3,25 €
03040-110M1043223,51,41,6341603040-910  3,62 €
03040-112M126428522452703040-912  3,83 €
03040-116M167,553262,52,55204503040-916  4,75 €