FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas

1) vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté