norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Fermeture de porte en plastique
pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique
03075-12

Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Fermeture de porte en PA, renforcée de fibre de verre.
Amortisseur en EPDM.
Plaque de retenue en acier.
Tasseau pour rainure en zinc injecté haute pression.
Vis en acier.
Pièce de fixation en PA, renforcée de fibre de verre.
Finition :Acier zingué.Accessoires :Les fermetures de porte peuvent être utilisées pour la fermeture amortie ou magnétique des portes et des volets constitués d'un profilé aluminium.Contenu de la livraisonFermeture de porte à amortisseur :
1x fermeture de porte ;
1x tasseau pour rainure ;
1x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.

Fermeture de porte à fermeture magnétique :
1x fermeture de porte ;
1x plaque de retenue ;
1x tasseau pour rainure ;
2x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03075-12 Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique 302 kB

Dessins

Fermeture de porte en plastique
pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeMatière
de composant
Surface
composants
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=largeur de
la rainure
Dureté
Shore
CAOAcc.PrixCommander
03075-12-0avec amortisseurAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 10,60 €
03075-12-1avec fermeture magnétiqueBacierzingué40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 13,65 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40