|
|
03330-01_ESPoussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps et ressort en plastique.Doigts d'appui en Inox.Finition :Doigts d'appui naturels.Nota :Les poussoirs latéraux à ressort servent à positionner, à serrer, à maintenir et à fixer des pièces au cours d'applications susceptibles d'engendrer un encrassement accru. Par exemple : peinture et décapage au sable.
Calcul de la cote X : Y > = L1-D1/2, alors X=D1/2-S Y < L1-D1/2, alors X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Légère force du ressort = ressort bleu Force standard du ressort = ressort rouge Force accrue du ressort = ressort vertMontage :Le corps est pressé dans l'alésage. Il est recommandé d'humidifier le corps avant le montage.Indication de dessin :1) Outil de montage 2) Certaines tailles ont une forme de tige divergente
Y = hauteur de la pièce W = longueur de la pièce X = cote de coordonnées Z = diamètre de la butée Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F env.(N) | Référence Outil de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03330-01-110307 | ressort léger | forme de tige divergente | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 |  | | 8,11 € | | 03330-01-110409 | ressort léger | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 |  | | 8,45 € | | 03330-01-110509 | ressort léger | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 |  | | 9,29 € | | 03330-01-110609 | ressort léger | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 |  | | 10,02 € | | 03330-01-210307 | ressort standard | forme de tige divergente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 |  | | 8,11 € | | 03330-01-210409 | ressort standard | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 |  | | 8,45 € | | 03330-01-210509 | ressort standard | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 |  | | 9,29 € | | 03330-01-210609 | ressort standard | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 |  | | 10,02 € | | 03330-01-210813 | ressort standard | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 |  | | 10,88 € | | 03330-01-211016 | ressort standard | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 |  | | 11,46 € | | 03330-01-310509 | ressort renforcé | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 |  | | 9,29 € | | 03330-01-310609 | ressort renforcé | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 |  | | 10,02 € | | 03330-01-310813 | ressort renforcé | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 |  | | 10,88 € | | 03330-01-311016 | ressort renforcé | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 |  | | 11,46 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|