norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et ressort en plastique.Doigts d'appui en POM.Finition :Doigts d'appui blancs.Nota :Les poussoirs latéraux à ressort servent à positionner, à serrer, à maintenir et à fixer des pièces au cours d'applications susceptibles d'engendrer un encrassement accru.
Par exemple : peinture et décapage au sable.

Calcul de la cote X :
Y > = L1-D1/2, alors X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, alors X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Légère force du ressort = ressort bleu
Force standard du ressort = ressort rouge
Force accrue du ressort = ressort vert
Montage :Le corps est pressé dans l'alésage.
Il est recommandé d'humidifier le corps avant le montage.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
2) Certaines tailles ont une forme de tige divergente
Y = hauteur de la pièce
W = longueur de la pièce
X = cote de coordonnées
Z = diamètre de la butée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03330-01_POM Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en POM 153 kB

Dessins

Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en POM

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2D

D1D2LL1±SF
env.(N)
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03330-01-120307ressort légerforme de tige divergente635,973,70,41003330-01-03 6,46 €
03330-01-120409ressort léger-847,995,20,61503330-01-04 6,77 €
03330-01-120509ressort léger-1059,997,30,83003330-01-05 6,99 €
03330-01-120609ressort léger-1069,9910,312003330-01-05 7,51 €
03330-01-220307ressort standardforme de tige divergente635,973,70,42003330-01-03 6,46 €
03330-01-220409ressort standard-847,995,20,63003330-01-04 6,77 €
03330-01-220509ressort standard-1059,997,30,86003330-01-05 6,99 €
03330-01-220609ressort standard-1069,9910,313003330-01-05 7,51 €
03330-01-220813ressort standard-12811,91313,31,25003330-01-08 8,13 €
03330-01-221016ressort standard-161015,91616,91,68003330-01-10 8,79 €
03330-01-320509ressort renforcé-1059,997,30,89003330-01-05 6,99 €
03330-01-320609ressort renforcé-1069,9910,316003330-01-05 7,51 €
03330-01-320813ressort renforcé-12811,91313,31,210003330-01-08 8,13 €
03330-01-321016ressort renforcé-161015,91616,91,616003330-01-10 8,79 €