norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et ressort en plastique.Doigts d'appui en acierFinition :Doigts d'appui cémentés et brunis.Nota :Les poussoirs latéraux à ressort servent à positionner, à serrer, à maintenir et à fixer des pièces au cours d'applications susceptibles d'engendrer un encrassement accru.
Par exemple : peinture et décapage au sable.

Calcul de la cote X :
Y > = L1-D1/2, alors X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, alors X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Légère force du ressort = ressort bleu
Force standard du ressort = ressort rouge
Force accrue du ressort = ressort vert
Montage :Le corps est pressé dans l'alésage.
Il est recommandé d'humidifier le corps avant le montage.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
2) Certaines tailles ont une forme de tige divergente

Y = hauteur de la pièce
W = longueur de la pièce
X = cote de coordonnées
Z = diamètre de la butée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03330-01_ST Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en acier 166 kB

Dessins

Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2D

D1D2LL1±SF
env.(N)
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03330-01-100307ressort légerforme de tige divergente635,973,70,41003330-01-03 7,19 €
03330-01-100409ressort léger-847,995,20,61503330-01-04 7,53 €
03330-01-100509ressort léger-1059,997,30,83003330-01-05 7,77 €
03330-01-100609ressort léger-1069,9910,312003330-01-05 8,36 €
03330-01-200307ressort standardforme de tige divergente635,973,70,42003330-01-03 7,19 €
03330-01-200409ressort standard-847,995,20,63003330-01-04 7,53 €
03330-01-200509ressort standard-1059,997,30,86003330-01-05 7,77 €
03330-01-200609ressort standard-1069,9910,313003330-01-05 8,36 €
03330-01-200813ressort standard-12811,91313,31,25003330-01-08 9,04 €
03330-01-201016ressort standard-161015,91616,91,68003330-01-10 9,77 €
03330-01-300509ressort renforcé-1059,997,30,89003330-01-05 7,77 €
03330-01-300609ressort renforcé-1069,9910,316003330-01-05 8,36 €
03330-01-300813ressort renforcé-12811,91313,31,210003330-01-08 9,04 €
03330-01-301016ressort renforcé-161015,91616,91,616003330-01-10 9,77 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40