norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturel.Nota :Utiliser un alésage ajusté H7. Une pression d'ajustement est obtenue en tournant la vis sans tête. À l'aide d'une clé à ergot réglable, on peut placer radialement l’excentrique dans la bonne position et le fixer avec la vis sans tête.Utilisation :Les supports excentriques servent par ex. de butées ou de compensateurs de tolérances.

1) Trou de positionnement DIN 332-1 forme A
2) Forme avec centrage
3) Avec rainure graduée en guise de butée visuelle
4) Alésage
5) Taraudage
Avantages :- manipulation facile
- blocage à l'aide d'une vis sans tête
- espace de montage réduit
- position de montage libre
- application individuelle
- utilisation polyvalente
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03331 Support excentrique avec trou de positionnement 267 kB

Dessins

Support excentrique avec trou de positionnement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3HMSWTCouple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
03331-101101012,129,82,2521,91,5 17,32 €
03331-12112121,63,3511,8222,91,5 18,03 €
03331-15115152,55,314,82,252,54,62 18,76 €
03331-181181848,515,82,252,57,42 19,72 €
03331-201202048,519,8337,45 20,73 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40