norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps aluminium. Disque taraudé acier. Ressort en acier.Finition :Corps : zingué bleu.
Disque taraudé traité et bruni.
Nota :Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.Indication de dessin :
Forme A : sans joint
Forme B : avec joint
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03332 Poussoir latéral sans ergot 140 kB

Dessins (aperçu complet)

Poussoir latéral sans ergot

Poussoir latéral à ressort sans ergot, forme A, sans joint

plus d'infos

Dessins

Poussoir latéral à ressort sans ergot, forme A, sans joint

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2LL1SF
env.(N)
CAOAcc.PrixCommander
03332-31054A10M4101241,620 9,22 €
03332-31056A10M4101241,650 9,22 €
03332-31058A10M4101241,6100 9,22 €
03332-31064A10M410127,5240 9,83 €
03332-31066A10M410127,5275 9,83 €
03332-31068A10M410127,52100 9,83 €
03332-31104A16M6161811,53,2100 11,53 €
03332-31106A16M6161811,53,2150 11,53 €
03332-31108A16M6161811,53,2200 11,53 €

Poussoir latéral à ressort sans ergot, forme B, avec joint

plus d'infos

Dessins

Poussoir latéral à ressort sans ergot, forme B, avec joint

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2LL1SF
env.(N)
CAOAcc.PrixCommander
03332-32054B10M4101241,620 11,21 €
03332-32056B10M4101241,650 11,21 €
03332-32058B10M4101241,6100 11,21 €
03332-32064B10M410127,5240 11,53 €
03332-32066B10M410127,5275 11,85 €
03332-32068B10M410127,52100 11,85 €
03332-32104B16M6161811,53,2100 13,58 €
03332-32106B16M6161811,53,2150 13,21 €
03332-32108B16M6161811,53,2200 13,58 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40