|
|
03332_APoussoir latéral à ressort sans ergot, forme A, sans joint |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps aluminium. Disque taraudé acier. Ressort en acier.Finition :Corps: Zingué bleu.Nota :Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F env.(N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03332-31054 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 |  | | 9,08 € | | 03332-31056 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 |  | | 9,08 € | | 03332-31058 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 |  | | 9,08 € | | 03332-31064 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 |  | | 9,41 € | | 03332-31066 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 |  | | 9,68 € | | 03332-31068 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 |  | | 9,15 € | | 03332-31104 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 |  | | 11,67 € | | 03332-31106 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 |  | | 11,67 € | | 03332-31108 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 |  | | 11,67 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|