FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Ergot en acier, traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Nota
Les poussoirs latéraux à corps filetés peuvent s’adapter rapidement à la pièce à usiner. De plus, le corps fileté convient au vissage dans des tôles minces, car il peut être immobilisé à l’aide d’un ou deux contre-écrous.
W et Z selon les instructions du client.
Indication de dessin
1) Outil de montage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem