Matière
Acier.
Finition
Corps : zingué bleu.
Disque taraudé traité et bruni.
Disque taraudé traité et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme A, sans joint
à partir de
€ 10,76
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint
à partir de
€ 12,11
hors TVA
hors frais d’envoi
Outils de montage
à partir de
€ 22,76
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Corps : zingué bleu.
Disque taraudé traité et bruni.
Disque taraudé traité et bruni.
Nota
Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.
Indication de dessin
Forme A : sans joint
Forme B : avec joint
1) Outil de montage
Forme B : avec joint
1) Outil de montage