FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière
Acier.
Finition
Corps : zingué bleu.
Disque taraudé traité et bruni.
Nota
Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.
Indication de dessin
Forme A : sans joint
Forme B : avec joint

1) Outil de montage

D'autres clients ont également acheté