norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps : zingué bleu.
Disque taraudé traité et bruni.
Nota :Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La Forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.Indication de dessin :
1) Outil de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03336_B Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint 239 kB

Dessins

Poussoir latéral à ressort à corps fileté, sans ergot, forme B, avec joint

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFormeDD1KLL1±SSWF
env.(N)
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03336-2020X12BM12M42x60°11,541,6102003334-06  10,57 €
03336-2020X20BM12M42x60°1941,6102003334-06  11,08 €
03336-2020X27BM12M42x60°26,541,6102003334-06  11,60 €
03336-2050X12BM12M42x60°11,541,6105003334-06  10,57 €
03336-2050X20BM12M42x60°1941,6105003334-06  11,08 €
03336-2050X27BM12M42x60°26,541,6105003334-06  11,60 €
03336-2100X12BM12M42x60°11,541,61010003334-06  10,57 €
03336-2100X20BM12M42x60°1941,61010003334-06  11,08 €
03336-2100X27BM12M42x60°26,541,61010003334-06  11,60 €
03336-2040X12BM12M42x60°11,57,52104003334-06  11,08 €
03336-2040X20BM12M42x60°197,52104003334-06  11,60 €
03336-2040X27BM12M42x60°26,57,52104003334-06  12,06 €
03336-2075X12BM12M42x60°11,57,52107503334-06  11,08 €
03336-2075X20BM12M42x60°197,52107503334-06  11,60 €
03336-2075X27BM12M42x60°26,57,52107503334-06  12,06 €
03336-2150X12BM12M42x60°11,57,521010003334-06  11,08 €
03336-2150X20BM12M42x60°197,521010003334-06  11,60 €
03336-2150X27BM12M42x60°26,57,521010003334-06  12,06 €
03336-2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  11,60 €
03336-2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  12,54 €
03336-2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  13,50 €
03336-2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  11,60 €
03336-2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  12,54 €
03336-2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  13,50 €
03336-2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  11,60 €
03336-2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  12,54 €
03336-2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  13,50 €