norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les sauterelles modèle lourd sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage manuelles avec des temps de serrage courts.

Leur bras de serrage pivote de 90° en suivant la vitesse de rotation de la clé à chocs et permet un serrage rapide. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Mode d'emploi :Clé à chocs à couple réglable.Avantages :- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Indication de dessin :
1) Course d'approche
2) Course de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04364-10 Ensemble de bridage pivotant modèle lourd 199 kB
 Informations techniques concernant l'ensemble de bridage pivotant modèle lourd 178 kB

Dessins (aperçu complet)

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, forme A, avec bras de serrage

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, forme A, avec bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeBB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWCouple
de serrage
max Nm
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04364-10-1061pivotement à droiteAavec bras de serrage90702211M12801391115302950665550111019286 563,50 €

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, forme B, sans bras de serrage

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, forme B, sans bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeBB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCAOAcc.PrixCommander
04364-10-1060pivotement à droiteBsans bras de serrage907011801391115302950111019 496,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40