norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin de bridage pivotant hydraulique compact, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A, bride en haut
04368_A

Vérin de bridage pivotant hydraulique compact, à double / simple...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins de bridage pivotants compacts sont conçus pour les dispositifs de bridage où les points de serrage doivent rester libres lors du retrait ou de l'insertion. Ils sont par ailleurs adaptés aux espaces de montage restreints. Les vérins de bridage pivotants compacts fonctionnent comme des vérins de traction à simple ou à double effet. Pour les vérins de bridage pivotants compacts, il existe trois types de boîtier au choix ainsi que différents modes d'actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage effective s'effectue selon un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement de 90° à gauche ou à droite. Matière :Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :Si le débit volumétrique admissible est dépassé au niveau du vérin de bridage pivotant, un réducteur de débit doit être intercalé.
La pression de service admissible des vérins de bridage pivotants dépend de la longueur des bras de serrage.
Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes des vérins de bridage pivotants.
En fonction du raccord de ventilation, le filtre fritté des vérins de bridage pivotants à simple effet doit être remplacé par un bouchon fileté.

Le bras de serrage pour vérin de bridage pivotant compact n'est pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
- Canaux forés.
Données techniques :Pression de service max. : 350 bar.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Forme compacte
- Nombreuses versions.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
Sur demande :Courses et diamètres de piston plus importants, autres angles de pivotement, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de la position en option.Accessoires :Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant compact 04368-10.Contenu de la livraison- 1 écrou à encoche M27x1,5 (uniquement pour les vérins de bridage pivotants compacts 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 vis ou écrou pour support de bras de serrage.
Indication de dessin :
Forme AGW : bride en haut, Raccord fileté
Forme AOF : bride en haut, Raccord à bride avec joint torique
Forme BGW : bride en bas, Raccord fileté
Forme BOF : bride en bas, Raccord à bride avec joint torique
Forme C : raccord fileté

1) contour de montage
2) voir accessoires
3) Pour les vérins à simple effet, le raccord est équipé d'un filtre fritté intégré
4) pivotement à gauche
5) pivotement à droite
6) Les vis sont fournis
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Vérin de bridage pivotant hydraulique compact, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A, bride en haut

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeType de
raccordement
Sens de pivotementDiamètre
du piston
CourseB

B1B2B3
B4DD1D2GHH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
04368-14081104190100Aà double effetraccord filetédroite1484022---10--M27x1,511010391735111 435,85 €
04368-14081204190100Aà double effetraccord à bride avec joint toriquedroite14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 435,85 €
04368-14081104190200Aà double effetraccord filetégauche1484022---10--M27x1,511010391735111 435,85 €
04368-14081204190200Aà double effetraccord à bride avec joint toriquegauche14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 435,85 €
04368-14062104190100Aà simple effetraccord filetédroite1464022---10--M27x1,511010391735111 431,25 €
04368-14062204190100Aà simple effetraccord à bride avec joint toriquedroite14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 400,20 €
04368-14062104190200Aà simple effetraccord filetégauche1464022---10--M27x1,511010391735111 431,25 €
04368-14062204190200Aà simple effetraccord à bride avec joint toriquegauche14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 400,20 €
RéférenceFormeType de formeType de
raccordement
Sens de pivotementH6H7H8H9H10LL1L2L3L4L5L6Débit volumétrique
max.
(cm³/s)
Consommation d'huile / course
(cm³)
CAOAcc.PrixCommander
04368-14081104190100Aà double effetraccord filetédroite881211,5-4022,516x45°----2,51,2 435,85 €
04368-14081204190100Aà double effetraccord à bride avec joint toriquedroite881211,58,55032-2422-2,52,51,2 435,85 €
04368-14081104190200Aà double effetraccord filetégauche881211,5-4022,516x45°----2,51,2 435,85 €
04368-14081204190200Aà double effetraccord à bride avec joint toriquegauche881211,58,55032-2422322,52,51,2 435,85 €
04368-14062104190100Aà simple effetraccord filetédroite6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 431,25 €
04368-14062204190100Aà simple effetraccord à bride avec joint toriquedroite6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 400,20 €
04368-14062104190200Aà simple effetraccord filetégauche6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 431,25 €
04368-14062204190200Aà simple effetraccord à bride avec joint toriquegauche6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 400,20 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40