Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint.
Aluminium : naturel.
Nota :A utiliser exclusivement avec la cale crénelée 02270.

Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04070 Bride crénelée acier et aluminium 161 kB

Dessins

Bride crénelée acier et aluminium

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de traitement
Référence
aluminium
LA

B1B2B3E1E2F
kN
pour
vis
Filtre
04070-0604070-2065010720810204,82M6
04070-0804070-20860129251013228,77M8
04070-1004070-2108015113012153013,9M10
04070-1204070-21210020144014214020,2M12/M14
04070-1604070-21612525185018264537,8M16/M18
04070-2004070-22016030226022306058,8M20/M22
04070-2404070-22420030267026358084,7M24
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Bride crénelée
Disponible en acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Utilisation exclusive avec la cale crénelée 02270. Pour une utilisation avec des rondelles concaves, il est recommandé d’utiliser la série large 07420 forme G.
Bride crénelée
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40