norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.7225.Finition :Acier traité, résistance 1000 N/mm², bruni.Nota :Les brides coudées à fente longue sont également utilisées pour les ensembles de bridage rapides 04200.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04100 Bride coudée à fente longue 383 kB

Dessins

Bride coudée à fente longue

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
04100-01Bride De Serrage 48,04 €
04100-05Bride De Serrage 81,34 €
04100-10Bride De Serrage 49,85 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40