Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint.
Aluminium : naturel.
Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04130 Bride ouverte à nezacier et aluminium 145 kB

Dessins

Bride ouverte à nezacier et aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
L1A

B1B2B3L2L3pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
04130-08acier de traitement10015930163218M8 14,76 €
04130-10acier de traitement125201130203824M10 17,89 €
04130-12acier de traitement160251440244730M12/M14 20,33 €
04130-121acier de traitement200251440244730M12/M14 24,45 €
04130-16acier de traitement200301850285736M16/M18 30,41 €
04130-161acier de traitement250301850285736M16/M18 34,65 €
04130-20acier de traitement250402260356845M20/M22 49,84 €
04130-201acier de traitement315402260356845M20/M22 63,46 €
04130-24acier de traitement250402670438356M24 64,79 €
04130-241acier de traitement315402670438356M24 69,12 €
04130-30acier de traitement315503480508856M30/M32 98,70 €
04130-301acier de traitement400503480508856M30/M32 112,75 €
04130-208aluminium10015930163218M8 23,58 €
04130-210aluminium125201130203824M10 29,72 €
04130-212aluminium160281440244730M12/M14 25,97 €
04130-2121aluminium200361440244730M12/M14 31,85 €
04130-216aluminium200361850285736M16/M18 41,40 €
04130-2161aluminium250401850285736M16/M18 42,24 €
04130-220aluminium250402260356845M20/M22 75,56 €
04130-2201aluminium315482260356845M20/M22 99,56 €
04130-224aluminium250402670438356M24 95,74 €
04130-2241aluminium315482670438356M24 109,42 €
04130-230aluminium315503480508856M30/M32 146,86 €
04130-2301aluminium400503480508856M30/M32 198,68 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Bride ouverte à nez acier et aluminium
Disponible en acier de traitement ou aluminium EN AW 7022. Pour une utilisation avec des rondelles concaves, il est recommandé d’utiliser la série large 07420 forme G.
Bride ouverte à nez acier et aluminium
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40