Bride ouverte à tourillonacier et aluminium DIN 6315 C
04150

Bride ouverte à tourillon acier et aluminium DIN 6315 C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Description Matière : Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022. Finition : Acier : peint.
Aluminium : naturel.
Nota : Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Les forces de serrage correspondent uniquement aux versions en acier.
Téléchargement Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04150 Bride ouverte à tourillonacier et aluminium DIN 6315 C 146 kB

Dessins

Bride ouverte à tourillonacier et aluminium DIN 6315 C

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
L1A

B1B2DL2L3pour
vis
Force
de serrage
kN
CAO Acc. Prix Commander
04150-08acier de traitement10015930123018M88,77 17,56 €
04150-10acier de traitement125201130163624M1013,9 19,66 €
04150-12acier de traitement160251440204530M12/M1420,2 22,84 €
04150-121acier de traitement200251440204530M12/M1420,2 24,16 €
04150-16acier de traitement200301850245536M16/M1837,8 32,85 €
04150-161acier de traitement250301850245536M16/M1837,8 39,10 €
04150-20acier de traitement250402260306545M20/M2258,8 54,52 €
04150-201acier de traitement315402260306545M20/M2258,8 64,53 €
04150-208aluminium10015930123018M8- 27,13 €
04150-210aluminium125201130163624M10- 28,92 €
04150-212aluminium160281440204530M12/M14- 26,61 €
04150-216aluminium200301850245536M16/M18- 38,91 €
04150-2161aluminium250301850245536M16/M18- 43,19 €
04150-220aluminium250402260306545M20/M22- 83,11 €
Recherche
Mon norelem E-mail Mot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Bride ouverte à tourillon DIN 6315 C
Disponible en acier de traitement ou aluminium EN AW 7022. Pour une utilisation avec des rondelles concaves, il est recommandé d’utiliser la série large 07420 forme G.
Bride ouverte à tourillon DIN 6315 C
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40