norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crampon plaqueur hydraulique à simple effet avec rappel par ressort
04624-10

Crampon plaqueur hydraulique à simple effet avec rappel par...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les crampons plaqueurs, la force de serrage peut être appliquée latéralement sur la pièce à usiner. Les crampons plaqueurs sont particulièrement adaptés aux conditions de serrage dans lesquelles un serrage par le haut est impossible ou non nécessaire.
Le piston et le patin reviennent à leur position initiale à l'aide de ressorts après décompression.
Matière :Corps et piston en acier.Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :L'application d'une force de serrage latérale génère une composante de force horizontale et verticale. La taille des composantes de force dépend de la course. Une composante de force verticale montante peut représenter au maximum 25 % de la force de serrage. Cette force permet de serrer la pièce contre la surface d'appui. La composante de force horizontale diminue en fonction de la course pour atteindre au moins 95 % de la force initiale.

Le piston de serrage du crampon plaqueur dispose d'un limitateur de course intégré.

La pénétration de liquides de coupe et de refroidissement dans le cylindre doit être évitée.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
Données techniques :Pression de service max. : 500 bar.Avantages :- Faible hauteur de montage.
- Limitateur de course intégré au piston de serrage.
Contenu de la livraison1 joint torique 10x2 (pour le fonctionnement avec raccord à bride) inclus.Indication de dessin :
1) Bouchon fileté
2) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04624-10 Crampon plaqueur hydraulique à simple effet avec rappel par ressort 365 kB
 Informations techniques éléments de bridage hydrauliques 152 kB

Dessins

Crampon plaqueur hydraulique à simple effet avec rappel par ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDiamètre
du piston
Course
S
Type de
raccordement
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
04624-10-16082404168Raccord fileté et à joint torique50-3213,58,51/432193148,5681322732 281,75 €
04624-10-251024042510Raccord fileté et à joint torique60-401591/44023394990142,53842 325,45 €
04624-10-361024043610Raccord fileté et à joint torique80145618111/4502749411961623846 470,35 €
RéférenceDiamètre
du piston
Force de serrage
à 100 bars
(kN)
Force de serrage
à 500 bars
(kN)
Consommation d'huile / course
10 mm
(cm³)
CAOAcc.PrixCommander
04624-10-16082404161,78,52 281,75 €
04624-10-25102404254204,9 325,45 €
04624-10-361024043684010,2 470,35 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40