|
|
04451Mors de serrage à mâchoire fixe |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples. Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes. Ces mors de serrage sont utilisés dans une rainure en T. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer le mors de serrage vers l'extérieur et de caler la pièce à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage. Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances. Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm.Matière :Corps et mors de serrage en acier de traitement.Finition :Double cale et mors de serrage trempés, brunis.Nota :Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce. La face inférieure dispose d'un revêtement en carbure, ce qui permet d'augmenter le coefficient de frottement.Contenu de la livraisonMors de serrage. Vis de fixation.Indication de dessin :Forme A : surfaces d'appui lisses Forme B : surfaces d'appui striées Forme D : avec surépaisseur d'usinage Forme E : avec pointes de serrage Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Mors de serrage à mâchoire fixe, forme A, surfaces d'appui lisses |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | B1 | H | H1 | H3 | D Taraudage | L min. | L max. | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04451-0500112 | A | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 88,5 | 94,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 340,33 € | |
|
Mors de serrage à mâchoire fixe, forme B, surfaces d'appui striées |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | B1 | H | H1 | H3 | D Taraudage | L min. | L max. | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04451-0500212 | B | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 88,5 | 94,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 418,32 € | |
|
Mors de serrage à mâchoire fixe, forme D, avec surépaisseur d'usinage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | B1 | H | H1 | H3 | D Taraudage | L min. | L max. | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04451-0500412 | D | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 98,5 | 104,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 354,51 € | |
|
Mors de serrage à mâchoire fixe, forme E, avec pointes de serrage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | B1 | B2 | H | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Taraudage | L min. | L max. | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Vis CHC DIN 912 | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04451-0500512 | E | 50 | 30 | 18 | 25 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | 98 | 104 | M12x30 | - | 30 | 85 | | | 382,87 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|