norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage à mâchoire fixe, forme B, surfaces d'appui striées
04451_B

Mors de serrage à mâchoire fixe, forme B, surfaces d'appui...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Ces mors de serrage sont utilisés dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer le mors de serrage vers l'extérieur et de caler la pièce à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm.
Matière :Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.Finition :Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.Nota :Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.Contenu de la livraisonMors de serrage.
Vis de fixation.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04451_B Mors de serrage à mâchoire fixe, forme B, surfaces d'appui striées 203 kB

Dessins

Mors de serrage à mâchoire fixe, forme B, surfaces d'appui striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Taraudage
G
Trou lamé pour
vis CHC DIN 912
Z
Trou lamé pour
vis CHC DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04451-0500212B88,594,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 443,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40