|
|
DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement. Poignée indexable en acier de traitement. Finition :Corps de base bruni. Surface d'appui rectifiée. Poignée indexable de forme B brunie. Poignée indexable de forme C nickelée.Nota :Serrez la vis d'arrêt pour éviter que le crampon plaqueur ne glisse vers l'arrière pendant l'opération de serrage. (Forme A)
La poignée indexable peut être orientée horizontalement et verticalement par pas de 90° en desserrant la vis sans tête.
Grâce aux surfaces usinées dans la poignée indexable de forme C, la pièce à usiner peut être bridée avec une force de serrage constante.Avantages :- Forces de serrage élevées - Surfaces d'appui rectifiées - La force de plaquage empêche la pièce de se souleverIndication de dessin :1) Vis d'arrêt 2) Vis à tête cylindrique 3) Vis sans tête 4) Position desserrée 5) Course de précontrainte 6) Position de serrage initiale 7) Position bridée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
|
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04579-01202 | C | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | M5x6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 18 |  | | 245,19 € | | 04579-00602 | C | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | M4x5 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 14 |  | | 185,97 € | |
Référence | Forme | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | T | Course S | S1= course de précontrainte | Force de serrage kN | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04579-01202 | C | 67 | 63 | 26 | 17 | 4 | 67 | 80 | 8 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 50 |  | | 245,19 € | | 04579-00602 | C | 51 | 48 | 20 | 13 | 3 | 51,5 | 63 | 6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 40 |  | | 185,97 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|