Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition :Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Nota :Les éléments de bridage à six pans variables permettent de minimiser les coûts des dispositifs de serrage. Sans avoir à déplacer l’alésage, il est désormais possible de moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17 mm, par une simple rotation de l’élément à six pans variable. Les éléments de bridage sont disponibles avec des chants plats pour les surfaces usinées, ou avec des chants crénelés pour les pièces brutes.Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 04432 Elément de bridage à six pans variable 150 kB

Dessins

Elément de bridage à six pans variable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
finition lisse
Référence
Forme B
finition crénelée
Entraxe A
pour chant variante n°
D

HH1S
(Course de
l'excentrique)
Force
de serrage
kN
Filtre
04432-0904432-131/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118
04432-1004432-147/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118
04432-1104432-1513/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40