FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée acier 1.0401.

Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.

Axes d'articulation inox 1.4305.

Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.

Finition
Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem