norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage
04232

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04232 Levier à serrage rapide en acieravec taraudage et filetage 185 kB

Dessins (aperçu complet)

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2BB1HH1AA1Course
S
Force de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
04232-1502205M518,1921,51514,52270,479,21,24120 10,19 €
04232-1502206M618,1921,51514,52270,479,21,24120 10,19 €
04232-2502208M827,11133,2241828,5961081,58350 17,90 €

Levier à serrage rapide en acier avec filetage

plus d'infos

Dessins

Levier à serrage rapide en acier avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleDD1D2BB1HH1AA1LForce de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
Course
S
CAOAcc.PrixCommander
04232-1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 12,21 €
04232-1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 12,21 €
04232-1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 12,50 €
04232-1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 12,50 €
04232-1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 12,21 €
04232-1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 12,21 €
04232-1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 12,50 €
04232-1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 12,50 €
04232-2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 20,02 €
04232-2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 20,02 €
04232-2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 21,42 €
04232-2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 21,42 €
04232-2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 20,02 €
04232-2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 20,02 €
04232-2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 21,42 €
04232-2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 21,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40