norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota :Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04232_AG Levier à serrage rapide en acier avec filetage 200 kB

Dessins

Levier à serrage rapide en acier avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceTailleDD1D2BB1HH1AA1LForce de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
Course
S
CAOAcc.PrixCommander
04232-1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 11,91 €
04232-1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 11,91 €
04232-1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 12,20 €
04232-1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 12,20 €
04232-1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 11,91 €
04232-1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 11,91 €
04232-1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 12,20 €
04232-1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 12,20 €
04232-2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 19,53 €
04232-2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 19,53 €
04232-2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 20,90 €
04232-2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 20,90 €
04232-2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 19,53 €
04232-2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 19,53 €
04232-2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 20,90 €
04232-2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 20,90 €

Autres articles de cette catégorie