EN
Choose your language

Description

Matière

Poignée acier 1.0401.

Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.

Axes d'articulation inox 1.4305.

Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.

Finition
Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought