FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée inox 1.4308.

Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.

Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.

Finition
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Nota
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque la position du levier de serrage par rapport à l'axe de serrage ne permet qu'une seule position (espaces réduits). La position exacte du levier de serrage se règle à l'aide d'un tournevis au moyen du pas fin du goujon.

La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Indication de dessin
1) Vis de réglage du levier de tension
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté