norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage
04233

Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota :Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04233 Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage 147 kB

Dessins

Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2BB1HH1AA1LCourse
S
Force de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
04233-1502205X20M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 14,93 €
04233-1502205X30M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 14,93 €
04233-1502205X40M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 15,37 €
04233-1502205X50M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 15,37 €
04233-1502206X20M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 14,93 €
04233-1502206X30M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 14,93 €
04233-1502206X40M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 15,37 €
04233-1502206X50M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 15,37 €
04233-2502208X25M827,11133,2241828,596108251,58350 22,73 €
04233-2502208X30M827,11133,2241828,596108301,58350 22,73 €
04233-2502208X40M827,11133,2241828,596108401,58350 23,30 €
04233-2502208X50M827,11133,2241828,596108501,58350 24,13 €
04233-2502210X25M1027,11133,2241828,596108251,58350 23,55 €
04233-2502210X30M1027,11133,2241828,596108301,58350 23,55 €
04233-2502210X40M1027,11133,2241828,596108401,58350 24,13 €
04233-2502210X50M1027,11133,2241828,596108501,58350 24,13 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40