|
|
05596-10_BFermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :PC/ABS.Finition :Corps noir, blanc ou beige. Poignée noire, chromée, blanche ou beige.Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée. Disponibles en quatre tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité supplémentaire grâce aux versions verrouillables. La poignée précontrainte empêche le claquement.
Indice d'nflammabilité (modèle en plastique) : UL94-HB. Couple max. pour le serrage des vis : 2 Nm.Mode d'emploi :En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.Utilisation :- Industrie automobile - Technique médicale - Construction de machines - Bateaux et construction navale - Aérospatial - Industrie du meubleMontage :1. Réalisez la découpe selon le croquis. 2. Fixation de l'équerre de montage. 3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.Contenu de la livraisonLe support de montage ainsi que les vis (M5) et équerres de montage adaptées sont inclus. Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses. Indication de dessin :1) Vantail 2) Cadre 3) Poignée 4) Équerre de montage 5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7) 6) Découpe de montage TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Couleur du corps de base | Couleur de composant | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05596-10-2002356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2007356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2012356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2017356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2002356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2007356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2012356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2017356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2002356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2007356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2012356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2017356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2002356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 27,65 € | | 05596-10-2007356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 27,65 € | | 05596-10-2012356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 27,65 € | | 05596-10-2017356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 27,65 € | |
Référence | Forme | Couleur de composant | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=force de retenue (N) | Force de traction F1 N | Plage de température en °C | S=épaisseur de battant en mm | Vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05596-10-2002356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2007356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2012356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2017356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2002356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2007356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2012356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2017356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2002356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2007356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2012356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2017356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 19,63 € | | 05596-10-2002356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 27,65 € | | 05596-10-2007356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 27,65 € | | 05596-10-2012356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 27,65 € | | 05596-10-2017356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 27,65 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|