norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base aluminium.
Tige de piston double effet inox.
Finition :Corps de base anodisé noir.Nota :Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés là où de faibles forces de serrage suffisent ou lorsque le point de serrage pour placer ou enlever la pièce à usiner doit
être libre. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation.
Le piston à détection magnétique permet l‘utilisation de détecteurs de fin de course. La vis et la rondelle élastique sont fournis pour la fixation du bras de serrage accessoire. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné lors du mouvement de rotation.
F1 = pression de service maximale admissible à 6 bars.
Sur demande :Détecteur de proximité.Accessoires :- Bras de serrage 05620
- Adaptateur 05625
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05610_A Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A 259 kB

Dessins

Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeTailleA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CAOAcc.PrixCommander
05610-1121pivotement à droiteA12350103120248M54,3M5M54,3 316,91 €
05610-1161pivotement à droiteA1641-2113121288M54,3M5M54,3 325,24 €
05610-2121pivotement à gaucheA12350103120248M54,3M5M54,3 316,91 €
05610-2161pivotement à gaucheA1641-2113121288M54,3M5M54,3 325,24 €
RéférenceH

H1H2H3H4H5H6Course
S
LS1S2TT1F1
N
AccessoiresCAOAcc.PrixCommander
05610-11217610570115126211640795153005620-12, 05625-1216 316,91 €
05610-11617610570115126211642794,5156005620-16, 05625-1216 325,24 €
05610-21217610570115126211640795153005620-12, 05625-1216 316,91 €
05610-21617610570115126211642794,5156005620-16, 05625-1216 325,24 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40