norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps: aluminium haute résistance.
Bras de serrage: acier.
Finition :Bras de serrage: bruni.Nota :La mini sauterelle est caractérisée par ses faibles dimensions, le positionnement très précis du bras de serrage et sa légèreté de construction. Elle est auto-bloquante, en cas de perte de pression car la force de serrage est assurée par le dépassement du point d’alignement des axes. Elle ne nécessite aucun entretien grâce à un graissage permanent et peut fonctionner avec de l‘air sec non huilé.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05665 Mini sauterelle pour montage horizontal 259 kB

Dessins (aperçu complet)

Mini sauterelle pour montage horizontal
Mini sauterelle pour montage horizontal

Mini sauterelle avec détecteur pneumatique de fin de course

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle avec détecteur pneumatique de fin de course
Mini sauterelle avec détecteur pneumatique de fin de course

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTaille

Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
Couple de
maintien
Nm
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
B1B2B4B5B6B7B8CAOAcc.PrixCommander
05665-08128255626321210456533 527,23 €
05665-151315545630391512456550 615,34 €
05665-251425755635451216507052 680,73 €
RéférenceTaille

B10B11B12D1

L1L2L3L4L5L6Taraudage de fixationCAOAcc.PrixCommander
05665-08122,536,55123163248450M05 527,23 €
05665-1513338,58,315822324810,573G1/8 615,34 €
05665-2514448,58,318226,5456419,580G1/8 680,73 €

Mini sauterelle sans détecteur de fin de course

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle sans détecteur de fin de course

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTaille

Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
Couple de
maintien
Nm
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
B1B2B4B5B6B7B8CAOAcc.PrixCommander
05665-08428255626321210456533 429,80 €
05665-154315545630391512456550 504,54 €
05665-254425755635451216507052 588,63 €
RéférenceTaille

B10B11B12D1

L1L2L3L4L5L6Taraudage de fixationCAOAcc.PrixCommander
05665-08422,536,55123163248450M05 429,80 €
05665-1543338,58,315822324810,573G1/8 504,54 €
05665-2544448,58,318226,5456419,580G1/8 588,63 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40