norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et manette en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition :Boîtier et manette : chromé ou revêtu de poudre noir.
Écrou : zingué.
Nota :Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). Testé en conformité avec les normes NF EN 60068-2-64 (vibrations) et NF EN 60068-2-27 (chocs), norme de test 61373. Résistant aux vibrations conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B (= exigences les plus rigoureuses).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente
c) Triangulaire 6,5 mm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05561_DR Verrou quart de tour compact 197 kB

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Référence

CouleurActionnement

CAOAcc.PrixCommander
05561-16131-- 2,26 €
05561-20131-- 2,26 €
05561-86131-- 2,26 €
05561-16132noir- 2,26 €
05561-20132noir- 2,26 €
05561-86132noir- 2,26 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40