norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Finition :Barillet chromé.
Came zinguée.
Nota :Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 3 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05568 Verrou quart de tour modèle long 224 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour modèle long

Verrou quart de tour modèle long

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

ActionnementSWCAOAcc.PrixCommander
05568-1830130carré 8 mm27 7,07 €
05568-4030130double empreinte 3 mm27 8,22 €
05568-2030130fente27 9,06 €
05568-1840140carré 8 mm27 7,07 €
05568-4040140double empreinte 3 mm27 8,22 €
05568-2040140fente27 9,06 €
05568-1850150carré 8 mm27 7,07 €
05568-4050150double empreinte 3 mm27 8,22 €
05568-2050150fente27 9,06 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
L

CAOAcc.PrixCommander
05569-145X04016263645 0,56 €
05569-145X06018283845 0,56 €
05569-145X08020304045 0,56 €
05569-145X10022324245 0,56 €
05569-145X12024344445 0,56 €
05569-145X14026364645 0,56 €
05569-145X16028384845 0,56 €
05569-145X18030405045 0,56 €
05569-145X20032425245 0,56 €
05569-145X22034445445 0,56 €
05569-145X24036465645 0,56 €
05569-145X26038485845 0,56 €
05569-145X28040506045 0,56 €
05569-145X30042526245 0,56 €
05569-145X32044546445 0,56 €
05569-145X34046566645 0,56 €
05569-145X36048586845 0,62 €
05569-145X38050607045 0,62 €
05569-145X40052627245 0,62 €
05569-145X42054647445 0,62 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40