- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Indice de protection IP 65
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- Actionnement : profil carré 8 mm, fente, double barre 3 mm
Description
Matière
Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 3 mm
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 3 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.