norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Forme A et forme B : zinc injecté haute pression.
Forme S : acier.
Finition :Forme A et forme B : zingué.
Forme S : nickelé.
Nota :Clé pour actionnement du verrou quart de tour.
Pour la forme S, la livraison se fait par paire.
Indication de dessin :
a) Carré
b) Double empreinte
c) Triangulaire
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05586 Clés pour verrou quart de tour 135 kB

Dessins (aperçu complet)

Clés pour verrou quart de tour

Clé pour verrou quart de tour, Forme A

plus d'infos

Dessins

Clé pour verrou quart de tour, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

FinitionD

CAOAcc.PrixCommander
05586-16ACarré 6 mm11,6 0,77 €
05586-17ACarré 7 mm15,5 0,77 €
05586-18ACarré 8 mm15,5 0,77 €
05586-88ATriangulaire 8 mm15,5 0,77 €
05586-43ADouble empreinte 3 mm15,5 0,77 €
05586-45ADouble empreinte 5 mm15,5 0,77 €

Clé pour verrou quart de tour, Forme B

plus d'infos

Dessins

Clé pour verrou quart de tour, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

FinitionD

CAOAcc.PrixCommander
05586-865BTriangulaire 6,5 mm11,6 0,77 €

Clé pour verrou quart de tour, Forme C

plus d'infos

Dessins

Clé pour verrou quart de tour, Forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

FinitionCAOAcc.PrixCommander
05586-2233SFermeture 2233 4,73 €
05586-1333SFermeture 1333 4,73 €
05586-101SFermeture 101 4,73 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40